Danfoss logo
EETc 12, 11, 21 080N0010, 080N0012, 080N0013

EETc 21

080N0013

Fæðispenna [V] AC: 120, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 150

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðRefrigeration Controller
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC120 V
Fjöldi útstöðva [stk.]4 pc
Gerð hitaskynjara080N0300 - 0303
Gildi aðalrafliða16(16) A
Heiti vöruElectronic thermostat control
Hjálp.raftengi, NO [pc]0 pc
HúðunHÚÐAÐ PCB
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Einkenni
Gildi
Material DescriptionEET Compact, 2 relay,120 V, 50/60 Hz 150
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP-málsskjalanr.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
Skynjaragerð afþíð.080N0304 - 0306
Skynjaragerð þéttis080N0307 - 0308
Snið magns á pakkningu150 pc
SpindillMEÐ STOPPI
Stærð spaðaútstöðvar [mm]6,3 x 0,8 mm flipi
Stilling hitaKnob
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEETc and EETa
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundEETc 21
VottunCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.085 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume0.36 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428549806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm