Danfoss logo
MP54_060B200391

MP54

060B200391

Endurstilla aðgerð: Handvirkt lágm., Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4 to, IP-tala umlykis: IP20, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 17

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaður
BúnaðurRafliði hitatíma
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,0 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-1,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-1,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 250VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 2A
Endurstilla aðgerðHandvirkt lágm.
EU RoHS complianceOut of scope
Fastur mismunur [bör]0.65 bar
Fastur mismunur [psi]9 psi
Gerð þrýstingstengingarFlare
Gildi raftengisAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe22.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]319.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]17.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]245 psig
Heiti vöruDifferential pressure switch
Heiti vottunarskjalsE31024
IP-tala umlykisIP20
KæliefniR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Losunartími rafliða [s]120 s
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Mismunarraftengi [bör]0.20 bar
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSnúningskapaltengi
Snið magns á pakkningu21 pc
Staðall rafmagnstengingarANSI/ASME B1.20.1
Staðall þrýstingstengingarDIN 8906
Stærð rafmagnstengingarNPSM 1/2 - 14
Stærð þrýstingstengingar1/4 to
StillingStraumrofi f. minnk. þrýsting
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Umhv. hita. aths.Bellows max 100 °C/212 °F
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]60 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]140 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [hám.]12 bar
Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [lágm.]-1 bar
Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [hám.]175 psig
Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [lágm.]-15 psig
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingMism. Þrýstingsrofi
VörutegundMP54
VottunCCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS KínaTYSKc UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.8 Kilogram
Net weight0.693 Kilogram
Volume1.972 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424499587
Proposition 65Cancer