Danfoss logo
Connector ass'y, male M24, 5/8''x10

034G4565

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni tengingarRyðfrítt stál
Gerð innri tengingarProTight metric thread
Gerð ytri tengingarSolder, ODF
Hám. snún.vægi herslu [Nm]72 Nm
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]711 psig
Heiti vöruAdapter
Internal conn. Male/FemaleMale
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 5/8 inch I/60
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu60 pc
Stærð innri tengingar24
Stærð ytri tengingar5/8 mm
Vinnsluhiti [°C] [hám.]120 °C
Vinnsluhiti [°C] [lágm.]-30 °C
Vinnsluhiti [°F] [hám.]248 °F
Vinnsluhiti [°F] [lágm.]-22 °F
VöruhópurGeneric accessories
VörutegundPSA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight66 Gramm
Net weight66 Gramm
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162982518
Proposition 65Cancer