ICSE 25-10
027H2211
Notað fyrir vöru: ICV 25, Kv gildi [m³/h]: 1.7
027H2211
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 2.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti vöru | Function module |
| Kæliefni | R1270R170R290R600R600aRE170 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kv gildi [m³/h] | 1.700 m³/h |
| Material Description | ICS 25-5 EINING |
| Notað fyrir vöru | ICV 25 |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Virknieining |
| Vörutegund | ICSE 25-10 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.46 Kilogram |
| Net weight | 0.42 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 1.264 Liter |
| EAN/UPC | 5702428403528 |