Warranty & Service
004U8600
Akva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110
004U8600
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afkastageta upphitunar [kW] [Max] | 15 kW |
| Afkastageta upphitunar [kW] [Min] | 10 kW |
| Breidd án hlífar [mm] | 460 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW afkastageta [kW] [Max] | 45 kW |
| DHW afkastageta [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW hringrás | Optional |
| DHW stýrigerð | Flow/thermostatic |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 150 mm |
| Einangrunarefni | Without |
| Fjöldi heimila [hám.] | 2 |
| Fjöldi heimila [lágm.] | 1 |
| Gerð DH tengingar | G int. Thread |
| Gerð DHW-tengingar | G int. Thread |
| Gerð HE tengingar | G int. Thread |
| Gerð tengigrindar | Type 1 |
| Hæð án hlífar [mm] | 575 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heiti DHW stillis | PTC2 |
| Heiti hitunarstillis | AVPL |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX hitunarmálmblanda | AISI 316 |
| HEX upphitunarbrasefni | Copper |
| Lýsing | Akva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110 |
| Material Description | Akva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110 |
| Mismunaþrýstingsstillir | Integrated |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör] | 38 bar |
| Remarks | Direct heating w. diff. Pres. Reg. And DHW |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Bottom |
| Tegund upphitunarstýringar | Delta p controller |
| Umbúðabreidd [mm] | 800 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 600 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 215 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 95 °C |
| Vöruhópur | Flat Stations |
| Vörutegund | Warranty & Service |
| Þekjuefni | White-lacquered steel |
| Þekjukostur | Extra |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 22 Kilogram |
| Net weight | 20 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 93.177 Liter |
| EAN/UPC | 5702424652784 |