Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5713

Aðgerð: Mism.þrýst.- og flæðisstillir

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýst.- og flæðisstillir
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]65 mm
Efni meginhlutaStál, efni. No. 1.0345, zinc húðað
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,5 160cm2 yellow
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Mism.þrýstingur flæðistakmarkari - dpb [bar]0.50 bar
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
Einkenni
Gildi
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]40 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð vaxmótors [cm2]160 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.50 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.50 bar
Ummál [mm] [hám.]125 mm
UppsetningarútgáfaKoma til baka
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFPQ 2
ÞrýstingsflokkurPN 40
Þrýstingsstillisvið [bar] [hám.]1.50 bar
Þrýstingsstillisvið [bar] [lágm.]0.50 bar
ÞrýstingsstýringMismunaþrýstingsstillir

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight32.3 Kilogram
Net weight21.7 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5715162388457