Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP 86/1700

180B7809

Flæði [gpm] [hám.]: 387, Flæði [l/mín] [hám.]: 1466.6, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 70, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1015, Hraði [rpm] [hám.]: 1700, Hraði [rpm] [lágm.]: 700

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaTvöfalt
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceOut of scope
Færsla [cm³/rev]888.00 cm³/rev
Færsla [to³/rev]54.20 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]387.000 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]158.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]1466.60 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]600.00 l/min
Flæði [m³/h] [lágm.]36.00 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]88.00 m³/h
Gerð inntakstengingarFLANS
Gerð úttakstengingarFLANS
Heiti gerðarAPP 86/1700
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hraði [rpm] [hám.]1700 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]5.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]2.5 barg
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]72.5 psig
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]10 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]145 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]36.0 psig
LýsingPump for sea- or brackish water
Material DescriptionAPP 86/1700
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]897x426x496
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarKragi
Stærð úttakstengingar [to]3 to
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksKragi
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð inntaks [to]3 to
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]70 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]30 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1015 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]435 psig
VöruhópurPump
VörulýsingAPP pumps
VörutegundAPP 53-92
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight211.25 Kilogram
Net weight179.822 Kilogram
Volume187.425 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162670620
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens