APP 78/1500
180B7808
Flæði [gpm] [hám.]: 345, Flæði [l/mín] [hám.]: 1300, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 83, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [hám.]: 1500, Hraði [rpm] [lágm.]: 700
180B7808
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| ATEX-samræmi | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Tvöfalt |
| Efni þéttingar | NBR |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Færsla [cm³/rev] | 888.00 cm³/rev |
| Færsla [to³/rev] | 54.20 in³/rev |
| Flæði [gpm] [hám.] | 345.000 gal/min |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 158.000 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 1300.00 l/min |
| Flæði [l/mín] [lágm.] | 600.00 l/min |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 36.00 m³/h |
| Flæði [m³/klst] [hám.] | 78.00 m³/h |
| Gerð inntakstengingar | FLANS |
| Gerð úttakstengingar | FLANS |
| Heiti gerðar | APP 78/1500 |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 36 °F |
| Hraði [rpm] [hám.] | 1500 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksþrýst [barg] [hám.] | 5.0 barg |
| Inntaksþrýst. [barg] [lágm.] | 2.0 barg |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Inntaksþrýst. [psig] [hám.] | 72.5 psig |
| Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.] | 10 barg |
| Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.] | 145 psig |
| Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 29.0 psig |
| Lýsing | Pump for sea- or brackish water |
| Material Description | APP 78/1500 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 35,2x16,7x19,5 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 897x426x496 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Staðall úttakstengingar | Kragi |
| Stærð úttakstengingar [to] | 3 to |
| Tengigerð niðurfalls | Þráður |
| Tengistaðall inntaks | Kragi |
| Tengistaðall niðurfalls | BSPP |
| Tengistærð inntaks [to] | 3 to |
| Tengistærð niðurfalls [to] | 0.250 in |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 32 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 122 °F |
| Úttaksþrýstingur [barg] [hám.] | 83 barg |
| Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.] | 30 barg |
| Úttaksþrýstingur [psig] [hám.] | 1200 psig |
| Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 435 psig |
| Vöruhópur | Pump |
| Vörulýsing | APP pumps |
| Vörutegund | APP 53-92 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 212 Kilogram |
| Net weight | 179.802 Kilogram |
| Volume | 189.63 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671467 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |