APP 21/1200
180B5056
Flæði [gpm] [hám.]: 94.07, Flæði [l/mín] [hám.]: 296.6, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 60, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1015, Hraði [rpm] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [lágm.]: 600
180B5056
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| ATEX-samræmi | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Tvöfalt |
| Efni þéttingar | FKM |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæði [gpm] [hám.] | 94.070 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 296.60 l/min |
| Flæði [m³/klst] [hám.] | 17.80 m³/h |
| Heiti gerðar | APP 21/1200 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hraði [rpm] [hám.] | 1200 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 600 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | APP pump with ceramic |
| Material Description | APP D 21/1200 01 A3B |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| UL mark | No |
| Úttaksþrýstingur [barg] [hám.] | 60 barg |
| Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.] | 10 barg |
| Úttaksþrýstingur [psig] [hám.] | 1015 psig |
| Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 145 psig |
| Vöruhópur | Pump |
| Vörulýsing | APP pump with ceramic |
| Vörutegund | APP 21-38 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 130 Kilogram |
| Net weight | 112 Kilogram |
| Volume | 91.127 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162908990 |
| Proposition 65 | No significant risk |