Danfoss logo
APP pump

APP 30/1200

180B5037

Flæði [gpm] [hám.]: 137.6, Flæði [l/mín] [hám.]: 117.5, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 124, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1800, Hraði [rpm] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [lágm.]: 600

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaTvöfalt
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæði [gpm] [hám.]137.600 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]117.50 l/min
Heiti gerðarAPP 30/1200
Hraði [rpm] [hám.]1200 rpm
Einkenni
Gildi
Hraði [rpm] [lágm.]600 rpm
In scope of WEEENo
LýsingAPP 21-38 with ceramics
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 A6B
Product lineHigh-Pressure Pumps
UL markNo
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]124 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]70 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1800 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]1015 psig
VöruhópurPump
VörulýsingAPP pump with ceramic
VörutegundAPP 21-38
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight130 Kilogram
Net weight112 Kilogram
Volume92.172 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162711040
Proposition 65No significant risk