Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5036

Flæði [gpm] [hám.]: 92.2, Flæði [l/mín] [hám.]: 286.6, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 124, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1800, Hraði [rpm] [hám.]: 1500, Hraði [rpm] [lágm.]: 600

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaTvöfalt
Efni þéttingarFKM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæði [gpm] [hám.]92.200 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]286.60 l/min
Heiti gerðarAPP 21/1200
Hraði [rpm] [hám.]1500 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]600 rpm
Einkenni
Gildi
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]10.0 barg
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]145.0 psig
LýsingAPP pump with ceramic.
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A6B
Product lineHigh-Pressure Pumps
UL markNo
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]124 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]70 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1800 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]1015 psig
VöruhópurPump
VörulýsingAPP pump with ceramic
VörutegundAPP 21-38
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight130 Kilogram
Net weight112 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162820889