Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5035

Flæði [gpm] [hám.]: 75.7, Flæði [l/mín] [hám.]: 555, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 83, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [hám.]: 1500, Hraði [rpm] [lágm.]: 600

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
ATEX-samræmiNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæði [gpm] [hám.]75.700 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]555.00 l/min
Flæði [m³/klst] [hám.]21.80 m³/h
Heiti gerðarAPP 21/1500
Hraði [rpm] [hám.]1500 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]600 rpm
Einkenni
Gildi
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]10 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]145 psig
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A6B
Product lineHigh-Pressure Pumps
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]83 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]20 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1200 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]290 psig
VöruhópurPump
VörulýsingAPP pump with ceramic
VörutegundAPP 21-38
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight130 Kilogram
Net weight112 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162792063