Danfoss logo
APP pump

APP 26/1500

180B5009

Flæði [gpm] [hám.]: 94.3, Flæði [l/mín] [hám.]: 445.25, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 83, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [hám.]: 1500, Hraði [rpm] [lágm.]: 600

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaTvöfalt
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæði [gpm] [hám.]94.300 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]445.25 l/min
Flæði [m³/klst] [hám.]26.70 m³/h
Heiti gerðarAPP 26/1500
Einkenni
Gildi
Hraði [rpm] [hám.]1500 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]600 rpm
In scope of WEEENo
LýsingAPP 21-38 with ceramics
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 C1B
Product lineHigh-Pressure Pumps
UL markNo
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]83 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]20 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1200 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]290 psig
VöruhópurPump
VörulýsingAPP pump with ceramic
VörutegundAPP 21-38
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight130 Kilogram
Net weight112 Kilogram
Volume91.314 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162792131
Proposition 65No significant risk