Danfoss logo
APP pump

APP 30/1200

180B5007

Flæði [gpm] [hám.]: 137.6, Flæði [l/mín] [hám.]: 521.5, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 83, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [lágm.]: 600

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
ATEX-samræmiNo
CE markYes
Ceramic robustness level2
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaTvöfalt
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Færsla [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Færsla [to³/rev]27.09 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]137.600 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]521.50 l/min
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarAPP 30/1200
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]85 dBA
Hraði [rpm] [hám.]1200 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]600 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]5.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]2.0 barg
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]72.5 psig
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]10 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]145 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]29.0 psig
LýsingAPP pump with ceramic, APP 30/1200
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 C2B
NothæftJá
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]540x308x328
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarMælikvarði
Stærð inntakstengingar (metrar)M60
Stærð úttakstengingar (metrar)M60
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksMælikvarði
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]83 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]20 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1200 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]290 psig
VöruhópurPump
VörulýsingAPP pump with ceramic
VörutegundAPP 21-38
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight130 Kilogram
Net weight112 Kilogram
Volume91.494 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162513415
Proposition 65No significant risk