Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5006

Flæði [gpm] [hám.]: 94, Flæði [l/mín] [hám.]: 296.66, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 83, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [lágm.]: 600

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaTvöfalt
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæði [gpm] [hám.]94.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]296.66 l/min
Flæði [m³/klst] [hám.]17.80 m³/h
Heiti gerðarAPP 21/1200
Einkenni
Gildi
Hraði [rpm] [hám.]1200 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]600 rpm
In scope of WEEENo
LýsingAPP 21-38 with ceramics
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 C1B
Product lineHigh-Pressure Pumps
UL markNo
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]83 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]20 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1200 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]290 psig
VöruhópurPump
VörulýsingAPP pump with ceramic
VörutegundAPP 21-38
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight130 Kilogram
Net weight112 Kilogram
Volume93.279 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162792148
Proposition 65No significant risk