Danfoss logo
APP 22-1500 RO pump

APP 22/1500 Ex

180B3263

Flæði [gpm] [hám.]: 95.5, Flæði [l/mín] [hám.]: 367.5, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 70, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1015, Hraði [rpm] [hám.]: 1500, Hraði [rpm] [lágm.]: 700, ATEX-samræmi: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
ATEX-samræmiEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaTvöfalt
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceOut of scope
Færsla [cm³/rev]253.30 cm³/rev
Færsla [to³/rev]15.46 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]95.500 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]42.800 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]367.50 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]164.90 l/min
Flæði [m³/h] [lágm.]9.90 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]22.00 m³/h
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarAPP 22/1500 Ex
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]84 dBA
Hraði [rpm] [hám.]1500 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]5.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]2.0 barg
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]72.5 psig
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]10 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]145 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]29.0 psig
LýsingAPP 22/1500 Ex
Material DescriptionAPP 22/1500 Ex
NothæftJá
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarMælikvarði
Stærð inntakstengingar (metrar)M52
Stærð úttakstengingar (metrar)M52
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksMælikvarði
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]70 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]10 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1015 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]145 psig
VöruhópurPump
VörulýsingAPP pumps
VörutegundAPP 16-19+22
VottunATEXCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight93 Kilogram
Net weight72.85 Kilogram
Volume88.536 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428757638
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens