APP 16/1200
180B3254
Flæði [gpm] [hám.]: 70.5, Flæði [l/mín] [hám.]: 271.1, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 83, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [lágm.]: 700
180B3254
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| ATEX-samræmi | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Tvöfalt |
| Efni þéttingar | NBR |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Færsla [cm³/rev] | 234.60 cm³/rev |
| Færsla [to³/rev] | 14.31 in³/rev |
| Flæði [gpm] [hám.] | 70.500 gal/min |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 40.000 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 271.10 l/min |
| Flæði [l/mín] [lágm.] | 153.80 l/min |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 9.20 m³/h |
| Flæði [m³/klst] [hám.] | 16.20 m³/h |
| Gerð inntakstengingar | Þráður |
| Gerð úttakstengingar | Þráður |
| Heiti gerðar | APP 16/1200 |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 36 °F |
| Hljóðþrýstingsstig [dB(A)] | 84 dBA |
| Hraði [rpm] [hám.] | 1200 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksþrýst [barg] [hám.] | 5.0 barg |
| Inntaksþrýst. [barg] [lágm.] | 2.0 barg |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Inntaksþrýst. [psig] [hám.] | 72.5 psig |
| Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.] | 10 barg |
| Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.] | 145 psig |
| Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 29.0 psig |
| Lýsing | Pump for sea- or brackish water |
| Material Description | APP 16/1200 Integrated Flushing Valve |
| Nothæft | Já |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Staðall úttakstengingar | Mælikvarði |
| Stærð inntakstengingar (metrar) | M52 |
| Stærð úttakstengingar (metrar) | M52 |
| Tengigerð niðurfalls | Þráður |
| Tengistaðall inntaks | Mælikvarði |
| Tengistaðall niðurfalls | BSPP |
| Tengistærð niðurfalls [to] | 0.250 in |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 32 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 122 °F |
| Úttaksþrýstingur [barg] [hám.] | 83 barg |
| Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.] | 10 barg |
| Úttaksþrýstingur [psig] [hám.] | 1200 psig |
| Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 145 psig |
| Vöruhópur | Pump |
| Vörulýsing | APP pumps |
| Vörutegund | APP 16-19+22 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 105.8 Kilogram |
| Net weight | 72.61 Kilogram |
| Volume | 264 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162668009 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |