Danfoss logo
APP 11_1200 RO pump

APP S pumps, APP S 11/1200

180B3226

Flæði [gpm] [hám.]: 48.9, Flæði [l/mín] [hám.]: 188.1, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 83, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [lágm.]: 700

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaSuper Duplex
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Færsla [cm³/rev]166.40 cm³/rev
Færsla [to³/rev]10.15 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]48.900 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]27.200 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]188.10 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]104.90 l/min
Flæði [m³/h] [lágm.]4.80 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]11.20 m³/h
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarAPP S 11/1200
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]85 dBA
Hraði [rpm] [hám.]1200 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]5.0 barg
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]2.0 barg
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]72.5 psig
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]10 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]145 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]29.0 psig
LýsingPump for sea- or brackish water
Material DescriptionAPP S 11/1200
NothæftJá
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarMælikvarði
Stærð inntakstengingar (metrar)M42
Stærð úttakstengingar (metrar)M42
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksMælikvarði
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]83 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]10 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1200 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]145 psig
VöruhópurPump
VörulýsingAPP S pumps
VörutegundAPP 11-13
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight88.5 Kilogram
Net weight70.5 Kilogram
Volume92.863 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162928950
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens