APP 2.2 Ex
180B3145
Flæði [gpm] [hám.]: 10.9, Flæði [l/mín] [hám.]: 41.9, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 83, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [hám.]: 3450, Hraði [rpm] [lágm.]: 700, ATEX-samræmi: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3145
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| ATEX-samræmi | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Tvöfalt |
| Efni þéttingar | NBR |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Færsla [cm³/rev] | 12.52 cm³/rev |
| Færsla [to³/rev] | 0.76 in³/rev |
| Flæði [gpm] [hám.] | 10.900 gal/min |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 1.900 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 41.90 l/min |
| Flæði [l/mín] [lágm.] | 7.40 l/min |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 0.40 m³/h |
| Flæði [m³/klst] [hám.] | 2.50 m³/h |
| Gerð inntakstengingar | Þráður |
| Gerð úttakstengingar | Þráður |
| Heiti gerðar | APP 2.2 Ex |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 36 °F |
| Hljóðþrýstingsstig [dB(A)] | 77 dBA |
| Hraði [rpm] [hám.] | 3450 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksþrýst [barg] [hám.] | 5.0 barg |
| Inntaksþrýst. [barg] [lágm.] | 0.5 barg |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Inntaksþrýst. [psig] [hám.] | 72.5 psig |
| Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.] | 10 barg |
| Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.] | 145 psig |
| Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 7.3 psig |
| Lýsing | APP 2.2 Ex |
| Material Description | APP 2.2 Ex |
| Nothæft | Já |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Staðall úttakstengingar | BSPP |
| Stærð úttakstengingar [to] | 3/4 in |
| Tengigerð niðurfalls | Þráður |
| Tengistaðall inntaks | BSPP |
| Tengistaðall niðurfalls | Mælikvarði |
| Tengistærð inntaks [to] | 3/4 in |
| Tengistærð niðurfalls (metrar) | M6 |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 32 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 122 °F |
| Úttaksþrýstingur [barg] [hám.] | 83 barg |
| Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.] | 20 barg |
| Úttaksþrýstingur [psig] [hám.] | 1200 psig |
| Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 290 psig |
| Vöruhópur | Pump |
| Vörulýsing | APP pumps |
| Vörutegund | APP 1.5-3.5 |
| Vottun | CEATEX |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 9.076 Kilogram |
| Net weight | 8.31 Kilogram |
| Volume | 5.891 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428756839 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |