Danfoss logo
APP 10.2 RO pump

APP 10.2 Ex

180B3110

Flæði [gpm] [hám.]: 45.4, Flæði [l/mín] [hám.]: 174.9, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 83, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [hám.]: 1800, Hraði [rpm] [lágm.]: 700, ATEX-samræmi: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
ATEX-samræmiEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaTvöfalt
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceOut of scope
Færsla [cm³/rev]100.50 cm³/rev
Færsla [to³/rev]6.13 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]45.400 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]16.700 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]174.90 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]64.30 l/min
Flæði [m³/h] [lágm.]3.80 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]10.50 m³/h
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarAPP 10.2 Ex
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]78 dBA
Hraði [rpm] [hám.]1800 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]5.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]0.5 barg
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]72.5 psig
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]5 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]73 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]7.3 psig
LýsingAPP 10.2 Ex
Material DescriptionAPP 10.2 Ex
NothæftJá
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarMælikvarði
Stærð inntakstengingar (metrar)M42
Stærð úttakstengingar (metrar)M42
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksMælikvarði
Tengistaðall niðurfallsMælikvarði
Tengistærð niðurfalls (metrar)M6
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]83 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]20 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1200 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]290 psig
VöruhópurPump
VörulýsingAPP pumps
VörutegundAPP 5.1-10.2
VottunATEXCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight29.474 Kilogram
Net weight28.835 Kilogram
Volume22.371 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162668351
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens