APP W 7,2
180B3077
Flæði [gpm] [hám.]: 31.2, Flæði [l/mín] [hám.]: 120.2, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 83, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [hám.]: 1800, Hraði [rpm] [lágm.]: 700
180B3077
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| ATEX-samræmi | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Tvöfalt |
| Efni þéttingar | NBR |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Færsla [cm³/rev] | 70.30 cm³/rev |
| Færsla [to³/rev] | 4.29 in³/rev |
| Flæði [gpm] [hám.] | 31.200 gal/min |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 11.100 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 120.20 l/min |
| Flæði [l/mín] [lágm.] | 42.80 l/min |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 2.50 m³/h |
| Flæði [m³/klst] [hám.] | 7.20 m³/h |
| Gerð inntakstengingar | Þráður |
| Gerð úttakstengingar | Þráður |
| Heiti gerðar | APP W 7,2 |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 36 °F |
| Hljóðþrýstingsstig [dB(A)] | 78 dBA |
| Hraði [rpm] [hám.] | 1800 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksþrýst [barg] [hám.] | 5.0 barg |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Inntaksþrýst. [barg] [lágm.] | 0.5 barg |
| Inntaksþrýst. [psig] [hám.] | 72.5 psig |
| Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.] | 5 barg |
| Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.] | 73 psig |
| Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 7.3 psig |
| Lýsing | Pump for waste water |
| Material Description | APP W 7,2 Axial Piston Pump |
| Nothæft | Já |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 380x300x300 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Staðall úttakstengingar | Mælikvarði |
| Stærð inntakstengingar (metrar) | M42 |
| Stærð úttakstengingar (metrar) | M42 |
| Tengigerð niðurfalls | Þráður |
| Tengistaðall inntaks | Mælikvarði |
| Tengistaðall niðurfalls | Mælikvarði |
| Tengistærð niðurfalls (metrar) | M6 |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 32 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 122 °F |
| Úttaksþrýstingur [barg] [hám.] | 83 barg |
| Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.] | 20 barg |
| Úttaksþrýstingur [psig] [hám.] | 1200 psig |
| Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 290 psig |
| Vöruhópur | Pump |
| Vörulýsing | APP W pumps |
| Vörutegund | APP W 5.1-10.2 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 36.443 Kilogram |
| Net weight | 29 Kilogram |
| Volume | 33.726 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667453 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |