Danfoss logo
APP 24-1500 RO pump

APP 24/1500

180B3055

Flæði [gpm] [hám.]: 107.2, Flæði [l/mín] [hám.]: 412.5, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 83, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [hám.]: 1500, Hraði [rpm] [lágm.]: 700

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaTvöfalt
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceOut of scope
Færsla [cm³/rev]282.00 cm³/rev
Færsla [to³/rev]17.21 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]107.200 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]48.600 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]412.50 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]186.90 l/min
Flæði [m³/h] [lágm.]11.20 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]24.70 m³/h
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarAPP 24/1500
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]85 dBA
Hraði [rpm] [hám.]1500 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]5.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]2.0 barg
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]72.5 psig
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]10 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]145 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]29.0 psig
LýsingPump for sea- or brackish water
Material DescriptionAPP24/1500 Integr. Flushing Valve
NothæftJá
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarMælikvarði
Stærð inntakstengingar (metrar)M60
Stærð úttakstengingar (metrar)M60
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksMælikvarði
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]83 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]10 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1200 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]145 psig
VöruhópurPump
VörulýsingAPP pumps
VörutegundAPP 21-30
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight119.6 Kilogram
Net weight105 Kilogram
Volume92.055 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162667620
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens