Danfoss logo
APP 2.2 RO pump

APP 2.2

180B3045

Flæði [gpm] [hám.]: 10.9, Flæði [l/mín] [hám.]: 41.9, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 83, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [hám.]: 3450, Hraði [rpm] [lágm.]: 700

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaTvöfalt
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceOut of scope
Færsla [cm³/rev]12.52 cm³/rev
Færsla [to³/rev]0.76 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]10.900 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]1.900 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]41.90 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]7.40 l/min
Flæði [m³/h] [lágm.]0.40 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]2.50 m³/h
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarAPP 2.2
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]77 dBA
Hraði [rpm] [hám.]3450 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]5.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]0.5 barg
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]72.5 psig
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]10 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]145 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]7.3 psig
LýsingPump for sea- or brackish water
Material DescriptionAPP 2.2 with flushing valve
NothæftJá
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarBSPP
Stærð úttakstengingar [to]3/4 in
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksBSPP
Tengistaðall niðurfallsMælikvarði
Tengistærð inntaks [to]3/4 in
Tengistærð niðurfalls (metrar)M6
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]83 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]20 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1200 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]290 psig
VöruhópurPump
VörulýsingAPP pumps
VörutegundAPP 1.5-3.5
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.138 Kilogram
Net weight8.29 Kilogram
Volume5.828 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162667668
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens