Danfoss logo
High-pressure pump for wastewater APP W HC 24

APP W HC 30/1200

180B5003

Flæði [gpm] [hám.]: 134.3, Flæði [l/mín] [hám.]: 514.4, Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]: 100, Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]: 1450, Hraði [rpm] [hám.]: 1200, Hraði [rpm] [lágm.]: 500

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Áframhaldandi hraði [rpm] [lágm.]500 rpm
ATEX-samræmiNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaTvöfalt
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Færsla [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Færsla [to³/rev]27.09 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]134.300 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]56.300 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]514.40 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]215.70 l/min
Flæði [m³/h] [lágm.]13.00 m³/h
Flæði [m³/klst] [hám.]31.00 m³/h
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarAPP W HC 30/1200
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]85 dBA
Hraði [rpm] [hám.]1200 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]500 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]5.0 barg
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]2.0 barg
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]72.5 psig
Inntaksþrýst.toppur [barg] [hám.]10 barg
Inntaksþrýst.toppur [psig] [hám.]145 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]29.0 psig
LýsingPump for waste water
Material DescriptionAPP W HC 30/1200
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarMælikvarði
Stærð inntakstengingar (metrar)M60
Stærð úttakstengingar (metrar)M60
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksMælikvarði
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]100 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]30 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]1450 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]435 psig
VöruhópurPump
VörulýsingAPP W pumps
VörutegundAPP W HC 15-30
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight120.1 Kilogram
Net weight105 Kilogram
Volume89.903 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162671016
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens