Danfoss logo
MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Festingarstefna: Lárétt, Málafl [HP]: 3, Málafl [kW]: 2.2, Hraði [rpm] [lágm.]: 625, Hraði [rpm] [hám.]: 875, HÞ útstreym. [m³/h] [hám.]: 70, HÞ útstreym. [gpm] [hám.]: 308

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure LP in out [barg] [Max]0.74 barg
Differential pressure LP in out [psig] [Max]10.7 psig
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni þéttingarNBR
EfnisgerðTvöfaltSuper Duplex
Einangrunargler mótorsB
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FestingarstefnaLárétt
Flæði [gpm] [lágm.]220.000 gal/min
Flæði [m³/h] [lágm.]50.00 m³/h
Heiti gerðarMPE S 70
Hitastig miðils [°C] [hám.]40 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]104 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]85 dBA
HP inntaksþrýst., ósamfelldur [barg] [lágm.]2 barg
HP inntaksþrýst., ósamfelldur [psig] [lágm.]29 psig
HP outlet pressure [barg] [Min]40 barg
HP outlet pressure [psig] [Min]580 psig
Hraði [rpm] [hám.]875 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]625 rpm
HÞ útstreym. [gpm] [hám.]308 gal/min
HÞ útstreym. [m³/h] [hám.]70 m³/h
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst. LÞ [barg] [hám.]5 barg
Inntaksþrýst. LÞ [psig] [hám.]72 psig
IP-varnarflokkurIP55
Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.]11 lbf∙ft
Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.]15 N-m
LP inlet flow peak [gpm]462 gal/min
LP inlet flow peak [m³/h]105 m³/h
LýsingMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
LÞ í út hám. stöðupróf.þrýstingi [barg]13 barg
LÞ í út hám. stöðupróf.þrýstingi [psig]189 psig
LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [gpm] [hám.]308 gal/min
LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [m³/h] [hám.]70 m³/h
Málafl [HP]3.0 HP
Einkenni
Gildi
Málafl [kW]2.2 kW
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Mótorspenna380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
MótorstaðallIEC
Mótorstangir6
Mótorstraumur [A]5.7 A
NothæftJá
Product lineHigh-Pressure Pumps
Rammastærð mótorsIEC 112
Smurflæði við 60 [m³/h] [hám.]1.20 m³/h
Smurflæði við 871 [gpm] [hám.]5.3 gal/min
Snún.vægi mótors við málhraða [Nm]22 N-m
Snún.vægi mótors við málhraða [Nmlbf*fl]16.1 lbf∙ft
Stöðupróf.þrýst. HÞ í út [barg] [hám.]108 barg
Stöðupróf.þrýst. HÞ í út [psig] [hám.]1566 psig
Tengigerð niðurfallsBSPP
Tengistaðall HÞ-inntaksVictaulic
Tengistaðall HÞ-úttaksVictaulic
Tengistaðall LÞ-úttaksVictaulic
Tengistaðall niðurfallsMælikvarði
Tengistærð HÞ-inntaks [to]3.000 in
Tengistærð HÞ-úttaks [to]3.000 in
Tengistærð LÞ-úttaks [to]3.000 in
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishiti mótors [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishiti mótors [°F] [hám.]104 °F
Upphsnún.vægi [Nm] [hám.]90.00 N-m
Upphsnún.vægi [Nmlbf*fl] [hám.]66 lbf∙ft
Úttaksþrýst. HÞ [barg] [hám.]83 barg
Úttaksþrýst. HÞ [psig] [hám.]1200 psig
VöruhópurOrkuendurheimtunarbúnaður
VörulýsingMPE
VörutegundMPE 70
VottunCE
Þrýst.toppur LÞ-inntaks [barg]10 barg
Þrýst.toppur LÞ-inntaks [psig]145 psig
Þrýstingsmunur HÞ í út [barg] [hám.]0.66 barg
Þrýstingsmunur HÞ í út [psig] [hám.]9.6 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight193.5 Kilogram
Net weight150 Kilogram
Volume518.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens