Danfoss logo
iSave 50-70 vertical angled left

ISAVE 70

180F7040

Festingarstefna: Lárétt, HÞ útstreym. [m³/h] [hám.]: 70, HÞ útstreym. [gpm] [hám.]: 308, Málafl [HP]: 30, Málafl [kW]: 18.5
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
Efni þéttingarNBR
EfnisgerðTvöfaltSuper Duplex
Einangrunargler mótorsB
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FestingarstefnaLárétt
Flæði [gpm] [lágm.]220.000 gal/min
Flæði [m³/h] [lágm.]50.00 m³/h
GrunnrammiRyðfrítt
Heiti gerðarISAVE 70
Hitastig miðils [°C] [hám.]35 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]95 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]86 dBA
HP inntaksþrýst., ósamfelldur [barg] [lágm.]2 barg
HP inntaksþrýst., ósamfelldur [psig] [lágm.]29 psig
Hraði [rpm] [hám.]875 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]650 rpm
HÞ útstreym. [gpm] [hám.]308 gal/min
HÞ útstreym. [m³/h] [hám.]70 m³/h
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst. HÞ [barg] [lágm.]40 barg
Inntaksþrýst. HÞ [psig] [lágm.]580 psig
Inntaksþrýst. LÞ [barg] [hám.]5 barg
Inntaksþrýst. LÞ [psig] [hám.]72 psig
IP-varnarflokkurIP55
Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.]140 lbf∙ft
Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.]190 N-m
LýsingiSave70 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz
LÞ í út @ hám.streymi [barg]1 barg
LÞ í út @ hám.streymi [psig]11 psig
LÞ í út hám. stöðupróf.þrýstingi [barg]13 barg
LÞ í út hám. stöðupróf.þrýstingi [psig]189 psig
LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [gpm] [hám.]308 gal/min
LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [m³/h] [hám.]70 m³/h
LÞ leyfðs inntaks vinnsluþrýst. [barg] [hám.]2 barg
LÞ leyfðs inntaks vinnsluþrýst. [psig] [hám.]29 psig
Málafl [HP]30.0 HP
Málafl [kW]18.5 kW
Einkenni
Gildi
Material DescriptioniSave70 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz
Mótorspenna380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
MótorstaðallIEC
Mótorstangir6
Mótorstraumur [A]37.0 A
Nothæft
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]84,3x28,2x40,2
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]2150x720x1025
Product lineHigh-Pressure Pumps
Rammastærð mótors200L
Smurflæði við 60 [m³/h] [hám.]1.50 m³/h
Smurflæði við 871 [gpm] [hám.]6.6 gal/min
Snún.vægi mótors við málhraða [Nm]177 N-m
Snún.vægi mótors við málhraða [Nmlbf*fl]130.5 lbf∙ft
Stöðupróf.þrýst. HÞ í út [barg] [hám.]108 barg
Stöðupróf.þrýst. HÞ í út [psig] [hám.]1566 psig
Tengigerð niðurfallsBSPP
Tengistaðall HÞ-inntaksVictaulic
Tengistaðall HÞ-úttaksVictaulic
Tengistaðall LÞ-inntaksVictaulic
Tengistaðall niðurfallsMælikvarði
Tengistærð HÞ-inntaks [to]3.000 in
Tengistærð HÞ-úttaks [to]3.000 in
Tengistærð LÞ-inntaks [to]3.000 in
Tengistærð LÞ-úttaks [to]3.000 in
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishiti mótors [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishiti mótors [°F] [hám.]104 °F
Upphsnún.vægi [Nm] [hám.]180.00 N-m
Upphsnún.vægi [Nmlbf*fl] [hám.]132 lbf∙ft
Úttaksþrýst. HÞ [barg] [hám.]83 barg
Úttaksþrýst. HÞ [psig] [hám.]1200 psig
VöruhópurEnergy Recovery Device
VörulýsingiSave
VörutegundiSave 50-70
VottunCE
Þrýst.toppur LÞ-inntaks [barg]10 barg
Þrýst.toppur LÞ-inntaks [psig]145 psig
Þrýstingsmunur HÞ í út [barg] [hám.]5.00 barg
Þrýstingsmunur HÞ í út [psig] [hám.]72.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight698 Kilogram
Net weight614.16 Kilogram
Volume1624.104 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162675823
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens