iSave 50
180F7038
Festingarstefna: Lárétt, HÞ útstreym. [m³/h] [hám.]: 52, HÞ útstreym. [gpm] [hám.]: 228, Málafl [HP]: 30, Málafl [kW]: 18.5
180F7038
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
| Efni þéttingar | NBR |
| Efnisgerð | TvöfaltSuper Duplex |
| Einangrunargler mótors | B |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Festingarstefna | Lárétt |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 184.000 gal/min |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 42.00 m³/h |
| Grunnrammi | Ryðfrítt |
| Heiti gerðar | iSave 50 |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 35 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 95 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 36 °F |
| Hljóðþrýstingsstig [dB(A)] | 83 dBA |
| HP inntaksþrýst., ósamfelldur [barg] [lágm.] | 2 barg |
| HP inntaksþrýst., ósamfelldur [psig] [lágm.] | 29 psig |
| Hraði [rpm] [hám.] | 625 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 525 rpm |
| HÞ útstreym. [gpm] [hám.] | 228 gal/min |
| HÞ útstreym. [m³/h] [hám.] | 52 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksþrýst. HÞ [barg] [lágm.] | 40 barg |
| Inntaksþrýst. HÞ [psig] [lágm.] | 580 psig |
| Inntaksþrýst. LÞ [barg] [hám.] | 5 barg |
| Inntaksþrýst. LÞ [psig] [hám.] | 72 psig |
| IP-varnarflokkur | IP55 |
| Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.] | 125 lbf∙ft |
| Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.] | 170 N-m |
| Lýsing | iSave50 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz |
| LÞ í út @ hám.streymi [barg] | 1 barg |
| LÞ í út @ hám.streymi [psig] | 8 psig |
| LÞ í út hám. stöðupróf.þrýstingi [barg] | 13 barg |
| LÞ í út hám. stöðupróf.þrýstingi [psig] | 189 psig |
| LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [gpm] [hám.] | 252 gal/min |
| LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [m³/h] [hám.] | 57 m³/h |
| LÞ leyfðs inntaks vinnsluþrýst. [barg] [hám.] | 2 barg |
| LÞ leyfðs inntaks vinnsluþrýst. [psig] [hám.] | 29 psig |
| Málafl [HP] | 30.0 HP |
| Málafl [kW] | 18.5 kW |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | iSave50 Vertical IEC200 18.5kW 6p 50Hz |
| Mótorspenna | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Mótorstaðall | IEC |
| Mótorstangir | 6 |
| Mótorstraumur [A] | 37.0 A |
| Nothæft | Já |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 84,3x28,2x40,2 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 2150x720x1025 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Rammastærð mótors | 200L |
| Smurflæði við 60 [m³/h] [hám.] | 1.50 m³/h |
| Smurflæði við 871 [gpm] [hám.] | 6.6 gal/min |
| Snún.vægi mótors við málhraða [Nm] | 177 N-m |
| Snún.vægi mótors við málhraða [Nmlbf*fl] | 130.5 lbf∙ft |
| Stöðupróf.þrýst. HÞ í út [barg] [hám.] | 108 barg |
| Stöðupróf.þrýst. HÞ í út [psig] [hám.] | 1566 psig |
| Tengigerð niðurfalls | BSPP |
| Tengistaðall HÞ-inntaks | Victaulic |
| Tengistaðall HÞ-úttaks | Victaulic |
| Tengistaðall LÞ-inntaks | Victaulic |
| Tengistaðall niðurfalls | BSPP |
| Tengistærð HÞ-inntaks [to] | 3.000 in |
| Tengistærð HÞ-úttaks [to] | 3.000 in |
| Tengistærð LÞ-inntaks [to] | 3.000 in |
| Tengistærð LÞ-úttaks [to] | 3.000 in |
| Tengistærð niðurfalls [to] | 0.250 in |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 32 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 122 °F |
| Umhverfishiti mótors [°C] [hám.] | 40 °C |
| Umhverfishiti mótors [°F] [hám.] | 104 °F |
| Upphsnún.vægi [Nm] [hám.] | 180.00 N-m |
| Upphsnún.vægi [Nmlbf*fl] [hám.] | 132 lbf∙ft |
| Úttaksþrýst. HÞ [barg] [hám.] | 83 barg |
| Úttaksþrýst. HÞ [psig] [hám.] | 1200 psig |
| Vöruhópur | Energy Recovery Device |
| Vörulýsing | iSave |
| Vörutegund | iSave 50-70 |
| Vottun | CE |
| Þrýst.toppur LÞ-inntaks [barg] | 10 barg |
| Þrýst.toppur LÞ-inntaks [psig] | 145 psig |
| Þrýstingsmunur HÞ í út [barg] [hám.] | 5.00 barg |
| Þrýstingsmunur HÞ í út [psig] [hám.] | 72.0 psig |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 664 Kilogram |
| Net weight | 614.16 Kilogram |
| Volume | 1632.28 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675465 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |