Orkuendurheimtunarbúnaður, ISAVE 70
180F7021
Festingarstefna: Lárétt; Lárétt, HÞ útstreym. [m³/h] [hám.]: 70, HÞ útstreym. [gpm] [hám.]: 308, Málafl [HP]: 30, Málafl [kW]: 0
180F7021
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni þéttingar | NBR |
| Efnisgerð | TvöfaltSuper Duplex |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Festingarstefna | LáréttLáréttBare shafted |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 220.000 gal/min |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 50.00 m³/h |
| Heiti gerðar | ISAVE 70 |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 35 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 95 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 36 °F |
| Hljóðþrýstingsstig [dB(A)] | 86 dBA |
| HP inntaksþrýst., ósamfelldur [barg] [lágm.] | 2 barg |
| HP inntaksþrýst., ósamfelldur [psig] [lágm.] | 29 psig |
| Hraði [rpm] [hám.] | 875 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 650 rpm |
| HÞ útstreym. [gpm] [hám.] | 308 gal/min |
| HÞ útstreym. [m³/h] [hám.] | 70 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksþrýst. HÞ [barg] [lágm.] | 40 barg |
| Inntaksþrýst. HÞ [psig] [lágm.] | 580 psig |
| Inntaksþrýst. LÞ [barg] [hám.] | 5 barg |
| Inntaksþrýst. LÞ [psig] [hám.] | 72 psig |
| Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.] | 140 lbf∙ft |
| Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.] | 190 N-m |
| Lýsing | iSave 70 (Without motor) |
| LÞ í út @ hám.streymi [barg] | 1 barg |
| LÞ í út @ hám.streymi [psig] | 11 psig |
| LÞ í út hám. stöðupróf.þrýstingi [barg] | 13 barg |
| LÞ í út hám. stöðupróf.þrýstingi [psig] | 189 psig |
| LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [gpm] [hám.] | 308 gal/min |
| LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [m³/h] [hám.] | 70 m³/h |
| LÞ leyfðs inntaks vinnsluþrýst. [barg] [hám.] | 2 barg |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| LÞ leyfðs inntaks vinnsluþrýst. [psig] [hám.] | 29 psig |
| Málafl [HP] | 30.0 HP |
| Málafl [kW] | 0.0 kW |
| Material Description | iSave 70 (Without motor) |
| Nothæft | Já |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 34,6x16,7x19,5 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 882x426x496 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Smurflæði við 60 [m³/h] [hám.] | 1.50 m³/h |
| Smurflæði við 871 [gpm] [hám.] | 6.6 gal/min |
| Stöðupróf.þrýst. HÞ í út [barg] [hám.] | 108 barg |
| Stöðupróf.þrýst. HÞ í út [psig] [hám.] | 1566 psig |
| Tengigerð niðurfalls | BSPP |
| Tengistaðall HÞ-inntaks | Victaulic |
| Tengistaðall HÞ-úttaks | Victaulic |
| Tengistaðall LÞ-inntaks | Victaulic |
| Tengistaðall niðurfalls | BSPP |
| Tengistærð HÞ-inntaks [to] | 3.000 in |
| Tengistærð HÞ-úttaks [to] | 3.000 in |
| Tengistærð LÞ-inntaks [to] | 3.000 in |
| Tengistærð LÞ-úttaks [to] | 3.000 in |
| Tengistærð niðurfalls [to] | 0.250 in |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 32 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 122 °F |
| Upphsnún.vægi [Nm] [hám.] | 132.00 N-m |
| Upphsnún.vægi [Nmlbf*fl] [hám.] | 132 lbf∙ft |
| Úttaksþrýst. HÞ [barg] [hám.] | 83 barg |
| Úttaksþrýst. HÞ [psig] [hám.] | 1200 psig |
| Vöruhópur | Orkuendurheimtunarbúnaður |
| Vörulýsing | iSave |
| Vörutegund | iSave 50-70 |
| Vottun | CE |
| Þrýst.toppur LÞ-inntaks [barg] | 10 barg |
| Þrýst.toppur LÞ-inntaks [psig] | 145 psig |
| Þrýstingsmunur HÞ í út [barg] [hám.] | 5.00 barg |
| Þrýstingsmunur HÞ í út [psig] [hám.] | 72.0 psig |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 187 Kilogram |
| Net weight | 163.5 Kilogram |
| Volume | 193.756 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673188 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |