Danfoss logo
iSave 50-70 Energy recovery device

Orkuendurheimtunarbúnaður, iSave 50

180F7020

Festingarstefna: Lárétt; Lárétt, HÞ útstreym. [m³/h] [hám.]: 52, HÞ útstreym. [gpm] [hám.]: 228, Málafl [HP]: 30, Málafl [kW]: 0

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni þéttingarNBR
EfnisgerðTvöfaltSuper Duplex
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FestingarstefnaLáréttLáréttBare shafted
Flæði [gpm] [lágm.]184.000 gal/min
Flæði [m³/h] [lágm.]42.00 m³/h
Heiti gerðariSave 50
Hitastig miðils [°C] [hám.]35 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]95 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]83 dBA
HP inntaksþrýst., ósamfelldur [barg] [lágm.]2 barg
HP inntaksþrýst., ósamfelldur [psig] [lágm.]29 psig
Hraði [rpm] [hám.]650 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]525 rpm
HÞ útstreym. [gpm] [hám.]228 gal/min
HÞ útstreym. [m³/h] [hám.]52 m³/h
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst. HÞ [barg] [lágm.]40 barg
Inntaksþrýst. HÞ [psig] [lágm.]580 psig
Inntaksþrýst. LÞ [barg] [hám.]5 barg
Inntaksþrýst. LÞ [psig] [hám.]72 psig
Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.]125 lbf∙ft
Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.]170 N-m
LýsingiSave 50 (Without motor)
LÞ í út @ hám.streymi [barg]1 barg
LÞ í út @ hám.streymi [psig]8 psig
LÞ í út hám. stöðupróf.þrýstingi [barg]189 barg
LÞ í út hám. stöðupróf.þrýstingi [psig]13 psig
LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [gpm] [hám.]252 gal/min
LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [m³/h] [hám.]57 m³/h
LÞ leyfðs inntaks vinnsluþrýst. [barg] [hám.]2 barg
Einkenni
Gildi
LÞ leyfðs inntaks vinnsluþrýst. [psig] [hám.]29 psig
Málafl [HP]30.0 HP
Málafl [kW]0.0 kW
Material DescriptioniSave 50 (Without motor)
NothæftJá
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]882x426x496
Product lineHigh-Pressure Pumps
Smurflæði við 60 [m³/h] [hám.]1.50 m³/h
Smurflæði við 871 [gpm] [hám.]6.6 gal/min
Stöðupróf.þrýst. HÞ í út [barg] [hám.]108 barg
Stöðupróf.þrýst. HÞ í út [psig] [hám.]1566 psig
Tengigerð niðurfallsBSPP
Tengistaðall HÞ-inntaksVictaulic
Tengistaðall HÞ-úttaksVictaulic
Tengistaðall LÞ-inntaksVictaulic
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð HÞ-inntaks [to]3.000 in
Tengistærð HÞ-úttaks [to]3.000 in
Tengistærð LÞ-inntaks [to]3.000 in
Tengistærð LÞ-úttaks [to]3.000 in
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Upphsnún.vægi [Nm] [hám.]180.00 N-m
Upphsnún.vægi [Nmlbf*fl] [hám.]132 lbf∙ft
Úttaksþrýst. HÞ [barg] [hám.]83 barg
Úttaksþrýst. HÞ [psig] [hám.]1200 psig
VöruhópurOrkuendurheimtunarbúnaður
VörulýsingiSave
VörutegundiSave 50-70
VottunCE
Þrýst.toppur LÞ-inntaks [barg]10 barg
Þrýst.toppur LÞ-inntaks [psig]145 psig
Þrýstingsmunur HÞ í út [barg] [hám.]5.00 barg
Þrýstingsmunur HÞ í út [psig] [hám.]72.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight191.7 Kilogram
Net weight163.5 Kilogram
Volume195.511 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162673416
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens