Orkuendurheimtunarbúnaður, iSave 21 Plus
180F7016
Festingarstefna: Lárétt; Lárétt, HÞ útstreym. [m³/h] [hám.]: 22, HÞ útstreym. [gpm] [hám.]: 96, Málafl [HP]: 7.5, Málafl [kW]: 5.5
180F7016
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni þéttingar | NBR |
| Efnisgerð | TvöfaltSuper Duplex |
| Einangrunargler mótors | B |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Festingarstefna | LáréttLárétt |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 26.000 gal/min |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 6.00 m³/h |
| Grunnrammi | Ryðfrítt |
| Heiti gerðar | iSave 21 Plus |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 40 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 104 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 36 °F |
| Hljóðþrýstingsstig [dB(A)] | 78 dBA |
| HP inntaksþrýst., ósamfelldur [barg] [lágm.] | 3 barg |
| HP inntaksþrýst., ósamfelldur [psig] [lágm.] | 44 psig |
| Hraði [rpm] [hám.] | 1500 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 500 rpm |
| HÞ útstreym. [gpm] [hám.] | 96 gal/min |
| HÞ útstreym. [m³/h] [hám.] | 22 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksþrýst. HÞ [barg] [hám.] | 83 barg |
| Inntaksþrýst. HÞ [barg] [lágm.] | 15 barg |
| Inntaksþrýst. HÞ [psig] [hám.] | 1200 psig |
| Inntaksþrýst. HÞ [psig] [lágm.] | 290 psig |
| Inntaksþrýst. LÞ [barg] [hám.] | 5 barg |
| Inntaksþrýst. LÞ [psig] [hám.] | 72 psig |
| IP-varnarflokkur | IP55 |
| Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.] | 36 lbf∙ft |
| Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.] | 49 N-m |
| Lýsing | iSave with IEC motor |
| LÞ í út @ hám.streymi [barg] | 1 barg |
| LÞ í út @ hám.streymi [psig] | 13 psig |
| LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [gpm] [hám.] | 145 gal/min |
| LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [m³/h] [hám.] | 33 m³/h |
| Málafl [HP] | 7.5 HP |
| Málafl [kW] | 5.5 kW |
| Material Description | iSave21 Plus IEC132 5,5kW 4p 50/60Hz IE3 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mótorspenna | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Mótorstaðall | IEC |
| Mótorstangir | 4 |
| Mótorstraumur [A] | 11.0 A |
| Nothæft | Já |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 47,1x31,4x21,6 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 1200x800x550 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Rammastærð mótors | 132S |
| Smurflæði við 60 [m³/h] [hám.] | 0.40 m³/h |
| Smurflæði við 871 [gpm] [hám.] | 1.8 gal/min |
| Snún.vægi mótors við lágm.hraða [Nm] | 27 N-m |
| Snún.vægi mótors við lágm.hraða [Nmlbf*fl] | 20.0 lbf∙ft |
| Snún.vægi mótors við málhraða [Nm] | 36 N-m |
| Snún.vægi mótors við málhraða [Nmlbf*fl] | 26.5 lbf∙ft |
| Tengistaðall HÞ-inntaks | Victaulic |
| Tengistaðall HÞ-úttaks | Victaulic |
| Tengistaðall LÞ-inntaks | Victaulic |
| Tengistærð HÞ-inntaks [to] | 2.000 in |
| Tengistærð HÞ-úttaks [to] | 2.000 in |
| Tengistærð LÞ-inntaks [to] | 2.000 in |
| Tengistærð LÞ-úttaks [to] | 2.000 in |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 32 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 122 °F |
| Umhverfishiti mótors [°C] [hám.] | 40 °C |
| Umhverfishiti mótors [°F] [hám.] | 104 °F |
| Upphsnún.vægi [Nm] [hám.] | 10.00 N-m |
| Upphsnún.vægi [Nmlbf*fl] [hám.] | 37 lbf∙ft |
| Úttaksþrýst. HÞ [barg] [hám.] | 83 barg |
| Úttaksþrýst. HÞ [psig] [hám.] | 1200 psig |
| Vöruhópur | Orkuendurheimtunarbúnaður |
| Vörulýsing | iSave |
| Vörutegund | ISAVE 21 PLUS |
| Vottun | CE |
| Þrýst. LÞ-úttaks [barg] [lágm.] | 1 barg |
| Þrýst. LÞ-úttaks [psig] [lágm.] | 15 psig |
| Þrýst.toppur LÞ-inntaks [barg] | 10 barg |
| Þrýst.toppur LÞ-inntaks [psig] | 145 psig |
| Þrýstingsmunur HÞ í út [barg] [hám.] | 5.00 barg |
| Þrýstingsmunur HÞ í út [psig] [hám.] | 72.0 psig |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 150 Kilogram |
| Net weight | 95.4 Kilogram |
| Volume | 518.4 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672839 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |