Danfoss logo
iSave 21 Plus_HP outlet left

Orkuendurheimtunarbúnaður, iSave 21 Plus

180F7015

Festingarstefna: Lárétt; Lárétt, HÞ útstreym. [m³/h] [hám.]: 22, HÞ útstreym. [gpm] [hám.]: 96, Málafl [HP]: 0, Málafl [kW]: 0

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FestingarstefnaLáréttLáréttBare shafted
Flæði [gpm] [lágm.]26.000 gal/min
Flæði [m³/h] [lágm.]6.00 m³/h
Heiti gerðariSave 21 Plus
Hitastig miðils [°C] [hám.]40 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]104 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
HP inntaksþrýst., ósamfelldur [barg] [lágm.]3 barg
HP inntaksþrýst., ósamfelldur [psig] [lágm.]44 psig
Hraði [rpm] [hám.]1500 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]500 rpm
HÞ útstreym. [gpm] [hám.]96 gal/min
HÞ útstreym. [m³/h] [hám.]22 m³/h
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst. HÞ [barg] [hám.]83 barg
Inntaksþrýst. HÞ [barg] [lágm.]15 barg
Inntaksþrýst. HÞ [psig] [hám.]1200 psig
Inntaksþrýst. HÞ [psig] [lágm.]217 psig
Inntaksþrýst. LÞ [barg] [hám.]5 barg
Inntaksþrýst. LÞ [psig] [hám.]72 psig
Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.]36 lbf∙ft
Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.]49 N-m
LýsingISAVE 21 PLUS
LÞ í út @ hám.streymi [barg]1 barg
LÞ í út @ hám.streymi [psig]13 psig
LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [gpm] [hám.]145 gal/min
LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [m³/h] [hám.]33 m³/h
Málafl [HP]0.0 HP
Málafl [kW]0.0 kW
Einkenni
Gildi
Material DescriptioniSave 21 Plus (without motor)
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]540x308x328
Product lineHigh-Pressure Pumps
Smurflæði við 60 [m³/h] [hám.]0.40 m³/h
Smurflæði við 871 [gpm] [hám.]1.8 gal/min
Tengigerð niðurfallsBSPP
Tengistaðall HÞ-inntaksVictaulic
Tengistaðall LÞ-inntaksVictaulic
Tengistaðall LÞ-úttaksVictaulic
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð HÞ-inntaks [to]2.000 in
Tengistærð HÞ-úttaks [to]2.000 in
Tengistærð LÞ-inntaks [to]2.000 in
Tengistærð LÞ-úttaks [to]2.000 in
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishiti mótors [°C] [hám.]41 °C
Umhverfishiti mótors [°F] [hám.]105 °F
Upphsnún.vægi [Nm] [hám.]50.00 N-m
Upphsnún.vægi [Nmlbf*fl] [hám.]37 lbf∙ft
Úttaksþrýst. HÞ [barg] [hám.]83 barg
Úttaksþrýst. HÞ [psig] [hám.]1200 psig
VöruhópurOrkuendurheimtunarbúnaður
VörulýsingiSave
VörutegundISAVE 21 PLUS
VottunCE
Þrýst. LÞ-úttaks [barg] [lágm.]1 barg
Þrýst. LÞ-úttaks [psig] [lágm.]15 psig
Þrýst.toppur LÞ-inntaks [barg]10 barg
Þrýst.toppur LÞ-inntaks [psig]145 psig
Þrýstingsmunur HÞ í út [barg] [hám.]5.00 barg
Þrýstingsmunur HÞ í út [psig] [hám.]73.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight56.5 Kilogram
Net weight43 Kilogram
Volume52.965 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162671436
Proposition 65No significant risk