Orkuendurheimtunarbúnaður, ISAVE 40
180F7011
Festingarstefna: Lárétt; Lárétt, HÞ útstreym. [m³/h] [hám.]: 41, HÞ útstreym. [gpm] [hám.]: 181, Málafl [HP]: 0, Málafl [kW]: 0
180F7011
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni þéttingar | NBR |
| Efnisgerð | TvöfaltSuper Duplex |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Festingarstefna | LáréttLáréttBare shafted |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 92.000 gal/min |
| Flæði [m³/h] [lágm.] | 21.00 m³/h |
| Heiti gerðar | ISAVE 40 |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 40 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 104 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 36 °F |
| Hljóðþrýstingsstig [dB(A)] | 84 dBA |
| HP inntaksþrýst., ósamfelldur [barg] [lágm.] | 3 barg |
| HP inntaksþrýst., ósamfelldur [psig] [lágm.] | 44 psig |
| Hraði [rpm] [hám.] | 1200 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 600 rpm |
| HÞ útstreym. [gpm] [hám.] | 181 gal/min |
| HÞ útstreym. [m³/h] [hám.] | 41 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksþrýst. HÞ [barg] [hám.] | 83 barg |
| Inntaksþrýst. HÞ [barg] [lágm.] | 20 barg |
| Inntaksþrýst. HÞ [psig] [hám.] | 1200 psig |
| Inntaksþrýst. HÞ [psig] [lágm.] | 290 psig |
| Inntaksþrýst. LÞ [barg] [hám.] | 5 barg |
| Inntaksþrýst. LÞ [psig] [hám.] | 72 psig |
| Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.] | 75 lbf∙ft |
| Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.] | 102 N-m |
| Lýsing | iSave without motor |
| LÞ í út @ hám.streymi [barg] | 1 barg |
| LÞ í út @ hám.streymi [psig] | 18 psig |
| LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [gpm] [hám.] | 295 gal/min |
| LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [m³/h] [hám.] | 67 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Málafl [HP] | 0.0 HP |
| Málafl [kW] | 0.0 kW |
| Material Description | iSave 40 (w/out motor) |
| Nothæft | Já |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 29,8x14,9x14,9 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 760x380x380 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Smurflæði við 60 [m³/h] [hám.] | 0.80 m³/h |
| Smurflæði við 871 [gpm] [hám.] | 3.5 gal/min |
| Tengigerð niðurfalls | BSPP |
| Tengistaðall HÞ-inntaks | Victaulic |
| Tengistaðall HÞ-úttaks | Victaulic |
| Tengistaðall LÞ-inntaks | Victaulic |
| Tengistaðall niðurfalls | BSPP |
| Tengistærð HÞ-inntaks [to] | 3.000 in |
| Tengistærð HÞ-úttaks [to] | 3.000 in |
| Tengistærð LÞ-inntaks [to] | 3.000 in |
| Tengistærð LÞ-úttaks [to] | 3.000 in |
| Tengistærð niðurfalls [to] | 0.250 in |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 32 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 122 °F |
| Upphsnún.vægi [Nm] [hám.] | 150.00 N-m |
| Upphsnún.vægi [Nmlbf*fl] [hám.] | 110 lbf∙ft |
| Úttaksþrýst. HÞ [barg] [hám.] | 83 barg |
| Úttaksþrýst. HÞ [psig] [hám.] | 1200 psig |
| Vöruhópur | Orkuendurheimtunarbúnaður |
| Vörulýsing | iSave |
| Vörutegund | iSave 40 |
| Vottun | CE |
| Þrýst. LÞ-úttaks [barg] [lágm.] | 1 barg |
| Þrýst. LÞ-úttaks [psig] [lágm.] | 15 psig |
| Þrýst.toppur LÞ-inntaks [barg] | 10 barg |
| Þrýst.toppur LÞ-inntaks [psig] | 145 psig |
| Þrýstingsmunur HÞ í út [barg] [hám.] | 5.00 barg |
| Þrýstingsmunur HÞ í út [psig] [hám.] | 72.0 psig |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 149.2 Kilogram |
| Net weight | 146.86 Kilogram |
| Volume | 139.101 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672280 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |