Danfoss logo
iSaver 40 energy recovery device - vertical

Orkuendurheimtunarbúnaður, ISAVE 40

180F7003

Festingarstefna: Lárétt, HÞ útstreym. [m³/h] [hám.]: 41, HÞ útstreym. [gpm] [hám.]: 181, Málafl [HP]: 15, Málafl [kW]: 11

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni þéttingarNBR
EfnisgerðTvöfaltSuper Duplex
Einangrunargler mótorsB
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FestingarstefnaLárétt
Flæði [gpm] [lágm.]92.000 gal/min
Flæði [m³/h] [lágm.]21.00 m³/h
GrunnrammiRyðfrítt
Heiti gerðarISAVE 40
Hitastig miðils [°C] [hám.]40 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]104 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]84 dBA
HP inntaksþrýst., ósamfelldur [barg] [lágm.]3 barg
HP inntaksþrýst., ósamfelldur [psig] [lágm.]44 psig
Hraði [rpm] [hám.]1200 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]600 rpm
HÞ útstreym. [gpm] [hám.]181 gal/min
HÞ útstreym. [m³/h] [hám.]41 m³/h
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst. HÞ [barg] [hám.]83 barg
Inntaksþrýst. HÞ [barg] [lágm.]20 barg
Inntaksþrýst. HÞ [psig] [hám.]1200 psig
Inntaksþrýst. HÞ [psig] [lágm.]290 psig
Inntaksþrýst. LÞ [barg] [hám.]5 barg
Inntaksþrýst. LÞ [psig] [hám.]72 psig
IP-varnarflokkurIP55
Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.]75 lbf∙ft
Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.]102 N-m
LýsingiSave with IEC motor
LÞ í út @ hám.streymi [barg]1 barg
LÞ í út @ hám.streymi [psig]18 psig
LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [gpm] [hám.]295 gal/min
LÞ leyfðs inntaks vinnslustreym. [m³/h] [hám.]67 m³/h
Málafl [HP]15.0 HP
Málafl [kW]11.0 kW
Material DescriptioniSave 40 Vertic. IEC160 11kW 6p 50Hz IE3
Mótorspenna380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Einkenni
Gildi
MótorstaðallIEC
Mótorstangir6
Mótorstraumur [A]22.0 A
NothæftJá
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]68,2x27,8x26,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]1740x710x685
Product lineHigh-Pressure Pumps
Rammastærð mótors160L
Smurflæði við 60 [m³/h] [hám.]0.80 m³/h
Smurflæði við 871 [gpm] [hám.]3.5 gal/min
Snún.vægi mótors við lágm.hraða [Nm]95 N-m
Snún.vægi mótors við lágm.hraða [Nmlbf*fl]70.0 lbf∙ft
Snún.vægi mótors við málhraða [Nm]108 N-m
Snún.vægi mótors við málhraða [Nmlbf*fl]80.0 lbf∙ft
Tengigerð niðurfallsBSPP
Tengistaðall HÞ-inntaksVictaulic
Tengistaðall HÞ-úttaksVictaulic
Tengistaðall LÞ-inntaksVictaulic
Tengistaðall niðurfallsBSPP
Tengistærð HÞ-inntaks [to]3.000 in
Tengistærð HÞ-úttaks [to]3.000 in
Tengistærð LÞ-inntaks [to]3.000 in
Tengistærð LÞ-úttaks [to]3.000 in
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishiti mótors [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishiti mótors [°F] [hám.]104 °F
Upphsnún.vægi [Nm] [hám.]150.00 N-m
Upphsnún.vægi [Nmlbf*fl] [hám.]110 lbf∙ft
Úttaksþrýst. HÞ [barg] [hám.]83 barg
Úttaksþrýst. HÞ [psig] [hám.]1200 psig
VöruhópurOrkuendurheimtunarbúnaður
VörulýsingiSave
VörutegundiSave 40
VottunCE
Þrýst. LÞ-úttaks [barg] [lágm.]1 barg
Þrýst. LÞ-úttaks [psig] [lágm.]15 psig
Þrýst.toppur LÞ-inntaks [barg]10 barg
Þrýst.toppur LÞ-inntaks [psig]145 psig
Þrýstingsmunur HÞ í út [barg] [hám.]5.00 barg
Þrýstingsmunur HÞ í út [psig] [hám.]72.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight385 Kilogram
Net weight290.193 Kilogram
Volume869.75 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162671559
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens