Danfoss logo
APM 0.8-1.2

APM 1.2

180F1002

Flæði [l/mín] [hám.]: 22.9, Flæði [m³/klst] [hám.]: 1.3, Flæði [gpm] [hám.]: 6.1, Hraði [rpm] [hám.]: 3450, Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.]: 7, Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.]: 5

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaTvöfalt
Efni þéttingarNBR
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Færsla [cm³/rev]6.30 cm³/rev
Færsla [to³/rev]0.38 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]6.100 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]22.90 l/min
Flæði [m³/klst] [hám.]1.30 m³/h
Gerð inntakstengingarÞráður
Gerð úttakstengingarÞráður
Heiti gerðarAPM 1.2
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]74 dBA
Hraði [rpm] [hám.]3450 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]80.0 barg
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]10.0 barg
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]1160.0 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]145.0 psig
Einkenni
Gildi
Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.]5 lbf∙ft
Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.]7 N-m
LýsingAPM 1.2 (6.3 CCM)
Málafl [HP]3.5 HP
Málafl [kW]2.6 kW
Material DescriptionAPM 1.2 (6.3 ccm)
Nothæft
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,7
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x140
Product lineHigh-Pressure Pumps
Staðall úttakstengingarBSPP
Stærð úttakstengingar [to]1/2 to
StefnaCCW
Tengigerð niðurfallsÞráður
Tengistaðall inntaksBSPP
Tengistaðall niðurfallsMælikvarði
Tengistærð inntaks [to]1/2 to
Tengistærð niðurfalls (metrar)M6
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]32 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]5 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]1 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]72 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]8 psig
VöruhópurEnergy Recovery Device
VörulýsingAPM
VörutegundAPM 0.8-1.2

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.6 Kilogram
Net weight5 Kilogram
Volume5.67 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162670231
Proposition 65No significant risk