APM 1.0
180F1001
Flæði [l/mín] [hám.]: 18.6, Flæði [m³/klst] [hám.]: 1.1, Flæði [gpm] [hám.]: 4.9, Hraði [rpm] [hám.]: 3450, Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.]: 6, Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.]: 4
180F1001
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Tvöfalt |
| Efni þéttingar | NBR |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Færsla [cm³/rev] | 5.08 cm³/rev |
| Færsla [to³/rev] | 0.31 in³/rev |
| Flæði [gpm] [hám.] | 4.900 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 18.60 l/min |
| Flæði [m³/klst] [hám.] | 1.10 m³/h |
| Gerð inntakstengingar | Þráður |
| Gerð úttakstengingar | Þráður |
| Heiti gerðar | APM 1.0 |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 36 °F |
| Hljóðþrýstingsstig [dB(A)] | 74 dBA |
| Hraði [rpm] [hám.] | 3450 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksþrýst [barg] [hám.] | 80.0 barg |
| Inntaksþrýst. [barg] [lágm.] | 10.0 barg |
| Inntaksþrýst. [psig] [hám.] | 1160.0 psig |
| Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 145.0 psig |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.] | 4 lbf∙ft |
| Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.] | 6 N-m |
| Lýsing | APM 1.0 (5.3 CCM) |
| Málafl [HP] | 2.8 HP |
| Málafl [kW] | 2.1 kW |
| Material Description | APM 1.0 (5.3 ccm) |
| Nothæft | Já |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,6 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x139 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Staðall úttakstengingar | BSPP |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1/2 to |
| Stefna | CCW |
| Tengigerð niðurfalls | Þráður |
| Tengistaðall inntaks | BSPP |
| Tengistaðall niðurfalls | Mælikvarði |
| Tengistærð inntaks [to] | 1/2 to |
| Tengistærð niðurfalls (metrar) | M6 |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 32 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 122 °F |
| Úttaksþrýstingur [barg] [hám.] | 5 barg |
| Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.] | 1 barg |
| Úttaksþrýstingur [psig] [hám.] | 72 psig |
| Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 8 psig |
| Vöruhópur | Energy Recovery Device |
| Vörulýsing | APM |
| Vörutegund | APM 0.8-1.2 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 5.649 Kilogram |
| Net weight | 4.5 Kilogram |
| Volume | 5.754 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670217 |
| Proposition 65 | No significant risk |