Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 9.7

180F1114

Flæði [l/mín] [hám.]: 161.7, Flæði [m³/klst] [hám.]: 9.7, Flæði [gpm] [hám.]: 43, Hraði [rpm] [hám.]: 1800, Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.]: 126, Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.]: 93, null: 30 - 83

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Færsla [cm³/rev]90.00 cm³/rev
Færsla [to³/rev]5.49 in³/rev
Flæði [gpm] [hám.]43.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]161.70 l/min
Flæði [m³/klst] [hám.]9.70 m³/h
Heiti gerðarAPM 9.7
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Hljóðþrýstingsstig [dB(A)]85 dBA
Hraði [rpm] [hám.]1800 rpm
Hraði [rpm] [lágm.]700 rpm
In scope of WEEENo
Inntaksþrýst [barg] [hám.]83.0 barg
Einkenni
Gildi
Inntaksþrýst. [barg] [lágm.]30.0 barg
Inntaksþrýst. [psig] [hám.]1200.0 psig
Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.]435.0 psig
Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.]93 lbf∙ft
Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.]126 N-m
Málafl [HP]40.0 HP
Málafl [kW]30.0 kW
Material DescriptionAPM S 9.7/1800 01 C1A
Product lineHigh-Pressure Pumps
UL markNo
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]23 °F
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
Umhverfishitastig [°F] [hám.]122 °F
Úttaksþrýstingur [barg] [hám.]6 barg
Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.]3 barg
Úttaksþrýstingur [psig] [hám.]87 psig
Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.]44 psig
VöruhópurEnergy Recovery Device
VörutegundAPM S 5.4-9.7
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight50.6 Kilogram
Net weight43.302 Kilogram
Volume30.958 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162985618
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens