Orkuendurheimtunarbúnaður
180F1013
Flæði [l/mín] [hám.]: 533, Flæði [m³/klst] [hám.]: 32, Flæði [gpm] [hám.]: 141, Hraði [rpm] [hám.]: 1200, Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.]: 460, Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.]: 340, null: 30 - 83
180F1013
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Færsla [cm³/rev] | 444.00 cm³/rev |
| Færsla [to³/rev] | 27.09 in³/rev |
| Flæði [gpm] [hám.] | 141.000 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 533.00 l/min |
| Flæði [m³/klst] [hám.] | 32.00 m³/h |
| Heiti gerðar | APM 32 |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 36 °F |
| Hljóðþrýstingsstig [dB(A)] | 85 dBA |
| Hraði [rpm] [hám.] | 1200 rpm |
| Hraði [rpm] [lágm.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksþrýst [barg] [hám.] | 83.0 barg |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Inntaksþrýst. [barg] [lágm.] | 30.0 barg |
| Inntaksþrýst. [psig] [hám.] | 1200.0 psig |
| Inntaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 435.0 psig |
| Leyft snúningsvægi vinnu [lb-ft] [hám.] | 340 lbf∙ft |
| Leyft snúningsvægi vinnu [Nm] [hám.] | 460 N-m |
| Málafl [HP] | 100.0 HP |
| Málafl [kW] | 75.0 kW |
| Material Description | APM S 32/1200 01 C1A |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 32 °F |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Umhverfishitastig [°F] [hám.] | 122 °F |
| Úttaksþrýstingur [barg] [hám.] | 6 barg |
| Úttaksþrýstingur [barg] [lágm.] | 3 barg |
| Úttaksþrýstingur [psig] [hám.] | 87 psig |
| Úttaksþrýstingur [psig] [lágm.] | 44 psig |
| Vöruhópur | Orkuendurheimtunarbúnaður |
| Vörutegund | APM S 22-40 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 120 Kilogram |
| Net weight | 105 Kilogram |
| Volume | 87.996 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162832196 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |