Danfoss logo
Cable socket

042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spólugerð B, Kapaltengill

042N0156

Notað fyrir vöru: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spólugerð B, Heiti gerðar: Kapaltengill
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Varahlutir og aukahlutir fyrir loka, Varahlutir og aukahlutir fyrir loka, Varahlutir og aukahlutir fyrir loka, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution

Ráðlagður skipti: 042N1256

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Blokkarefni útstöðvarPA6 + 30% GF
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaPA6 + 30% GF
Efni raftengisCuZn (Cu/Sn húðað)
Efni þéttisNBR
Eiginleikar kapalsØ4.5 MM - Ø11 MM
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC250 V
Form rafmagnstengingarForm A
Gerð meginhlutaÓgegnsætt
Gerð tengilsGDM 2011 J
Gerð þéttisForstillt
Haldaraefni kapalsPA6
Hám. raftengisviðnáms [mOhm]4 mOhm
Hám.straumur vinnslu [A]16.00 A
Heiti gerðarKapaltengill
Heiti vöruCable plug
Einkenni
Gildi
IP-tala umlykisIP65
Kapalþvermál [mm] [hám.]9.0 mm
Kapalþvermál [mm] [lágm.]6.0 mm
Kapalþvermál [to] [hám.]0.35 in
Kapalþvermál [to] [lágm.]0.24 in
Leiðarastærð, hám. [mm2]1.5 mm²
LiturGrár
Material DescriptionTENGIBOX Á SEGULSPÓLU f. 018F../ 018Z../
Notað fyrir vöru018F Coil Type B018Z spólugerð B042N Coil Type B
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raftengi2 + PE
Snið magns á pakkningu100 pc
Staðall rafmagnstengingarDIN EN 175301-803A
Stærð rafmagnstengingarPg 11
Supply voltage [V] DC250.00 V
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]176 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid coil accessories
VörutegundSpare part
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.034 Kilogram
Net weight0.034 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.052 Liter
EAN/UPC5702423012183