Danfoss logo
013G6006 RAS-C2 Radiator Pack 10 mm

RAS-C2, bidir, RLV-D, 10 mm, Vinkill

013G6006

Inniheldur RAS-C2 skynjara, RA-FS 10 mm tvístefnu vinkilloka og samsvarandi stilliloka.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gerð endastykkisStöðluð
Gerð lokaBidir
Gerð tengingar við lokaRA
HönnunVinkill
Hönnun skynjaraRAS-C2
Innihald samstæðu3-elements
Limiter pinsNo
LiturHvítt RAL 9016
Lokastærð10 mm
LýsingInniheldur RAS-C2 skynjara, RA-FS 10 mm tvístefnu vinkilloka og samsvarandi stilliloka.
Material DescriptionRAS-C2 Radiator pack, A, 10 mm (Ni)
Einkenni
Gildi
PökkunargerðKassi
Product lineMechanical TRV
Response time [m]22 min
RLV gerðRLV-D
SCIP-málsskjalanr.84763775-89c6-4e6c-bfea-958d3acf051f
SkynjaragerðInnbyggður skynjari
SkynjaramiðillFljótandi
Stillihitastig skynjara [°C] [hám.]28 °C
Stillihitastig skynjara [°C] [lágm.]8 °C
UL markNo
UNSPSC-KÓÐI40101801
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRAS-C2 Radiator pack
VöruhópurTRV set
VörutegundRAS-C2 + Bidir + RLV
Zero-blockingYes

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.503 Kilogram
Net weight0.474 Kilogram
Volume0.569 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5013567411337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm