Lagnir fyrir gólfhitun, Pressutengi, Stærð tengingar: 3/4", Þvermál tengingar hlið 1 [mm]: 20, Þvermál tengingar hlið 2 [mm]: 0
013G4093
Álpex tengi G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
013G4093
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni | Látún / ryðfrítt stál |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerðir tenginga | Pressutengi |
| Hitastig rennslis [°C] [hám.] | 95 °C |
| Lýsing | Álpex tengi G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm |
| Material Description | Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4 |
| Merking á vöru | Yes |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notkun | Floor heating pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| SCIP-málsskjalanr. | 9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260 |
| Stærð tengingar | 3/4" |
| Vinnuhitastig [°C] [hám.] | 95.0 °C |
| Vinnuþrýstingur [bar] [hám.] | 6 bar |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4 |
| Vöruhópur | Lagnir fyrir gólfhitun |
| Vörutegund | Fittings |
| Þvermál tengingar hlið 1 [mm] | 20.0 mm |
| Þvermál tengingar hlið 2 [mm] | 0.0 mm |
| Þvermál tengingar hlið 3 [mm] | 0.0 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.072 Kilogram |
| Net weight | 0.071 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420100517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |