Danfoss logo
RA-HC withouth test plugs_003Z3920_L

RA-HC, DN 20, Án prófunartappa, innri skrúfg.

003Z3920

RA-HC DN 20, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., án prófunartappa, stýriloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisDZR-látún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]100 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Einkenni
Gildi
Kvs-gildi [m³/klst]4.30 m³/h
LokastærðDN 20
LýsingRA-HC DN 20, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., án prófunartappa, stýriloki
Material DescriptionRA-HC DN20 KÆLILOKI
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]1.00 bar
Product lineHydronic Balancing and Controls
PrófunartapparÁn prófunartappa
VöruhópurOther valves
VörutegundRA-HC
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.388 Kilogram
Net weight0.358 Kilogram
Volume0.593 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420117379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm