RA-HC, DN 20, Með prófunartöppum, innri skrúfg.
003Z3910
RA-HC DN 20, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., með prófunartöppum, stýriloki
003Z3910
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokastykkis | DZR-látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerðir tenginga | innri skrúfg. |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 100 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kvs-gildi [m³/klst] | 4.30 m³/h |
| Lokastærð | DN 20 |
| Lýsing | RA-HC DN 20, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., með prófunartöppum, stýriloki |
| Material Description | RA-HC DN20 KÆLILOKI MEÐ PRUFUTENGLI |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 1.00 bar |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Prófunartappar | Með prófunartöppum |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | RA-HC |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.472 Kilogram |
| Net weight | 0.452 Kilogram |
| Volume | 0.548 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117409 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |