RA-C, DN 20, ytri skrúfg.
013G3096
RA-C DN 20, ytri skrúfg, stýriloki
013G3096
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
| Efni lokastykkis | DZR-látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerðir tenginga | ytri skrúfg. |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 3.30 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokastærð | DN 20 |
| Lýsing | RA-C DN 20, ytri skrúfg, stýriloki |
| Material Description | LOKAHÚS RA-C DN 20 LOKI KLIMA |
| Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.] | 0.60 bar |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RA-C DN20, Cooling valve |
| Vöruhópur | Other valves |
| Vörutegund | RA-C |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.44 Kilogram |
| Net weight | 0.419 Kilogram |
| Volume | 0.385 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420036403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |