Danfoss logo
RA-C 013G3094

RA-C, DN 15, ytri skrúfg.

013G3094

RA-C DN 15, ytri skrúfg, stýriloki
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
Efni lokastykkisDZR-látún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-10 °C
Kvs-gildi [m³/klst]1.20 m³/h
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 15
LýsingRA-C DN 15, ytri skrúfg, stýriloki
Material DescriptionLOKAHÚS RA-C DN 15 LOKI KLIMA
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]0.60 bar
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRA-C DN15, Cooling valve
VöruhópurOther valves
VörutegundRA-C
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.222 Kilogram
Net weight0.003 Kilogram
Volume0.256 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420031507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm