Ignition Units, EBI4 LP 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard
052F4253
EBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Kveikieiningar
Ráðlagður skipti: 052F4236
052F4253
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [VA] | 60.0 VA |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 255 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 187 V |
| Geymsluhitastig [°C] [hám.] | 85 °C |
| Geymsluhitastig [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Grade of enclosure primary | IP40 |
| Hús | Standard |
| Lýsing | EBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Main fuse [A] [Min] | 10 A |
| Material Description | Del - Ignition unit EBI4 LP1P |
| Pökkunarsnið | Industrial pack |
| Primary current [A] | 0.25 A |
| Primary frequency [Hz] | 50/60 |
| Product line | Burner Components |
| SCIP-málsskjalanr. | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| Secondary connection, short circuit current [mA] | 30 mA |
| Secondary peak voltage [kV] | 12 |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| UL mark | No |
| Umhverfishitastig [°C] [hám.] | 30 °C |
| Umhverfishitastig [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Ignition unit EBI4 1P |
| Vöruhópur | Ignition Units |
| Vörutegund | EBI4 LP 1P |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.239 Kilogram |
| Net weight | 0.234 Kilogram |
| Volume | 0.281 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425077876 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |