Danfoss logo
ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

ICF 20-6-5C

027X0171

Vörutegund: ICF 20-6-5C, Tengistaðall: ASME B 16.11, Gerð tengingar: Innstungusuða
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: ICF 15-65

Ráðlagður skipti: 027X2996

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gerð tengingarInnstungusuða
Heiti vöruValve station
Material DescriptionICF 20-6-5C VAL.STATION W MOTOR 1"SOC
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]1 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
Varahlutir innifaldirICAD 600 og tappi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 20-6-5C

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight13.38 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume16 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428491457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm