Danfoss logo
ICF 20-6-5MC-product-details

ICF 20-6-5MC

027X2996

Vörutegund: ICF 20-6-5MC, Tengistaðall: ASME B 16.11, Gerð tengingar: Innstungusuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gerð tengingarInnstungusuða
Heiti vöruValve station
Material DescriptionICF 20-6-5C, 1¨ SW, W/ICAD 600 B + CAP
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
SCIP-málsskjalanr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
Varahlutir innifaldirICAD 600 og tappi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumICF
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingStýrilausn
VörutegundICF 20-6-5MC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.406 Kilogram
Net weight10.825 Kilogram
Volume16 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255035541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm