KV 12, Skrúfa með flötum haus
034L0208
Notað fyrir vöru: KV 12, Heiti gerðar: Skrúfa með flötum haus
034L0208
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Skrúfa með flötum haus |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti vöru | Locking screw |
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
| Notað fyrir vöru | KV 12KV 15KV 22 |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 108 pc |
| Vöruhópur | KV valves spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.628 Kilogram |
| Net weight | 0.627 Kilogram |
| Volume | 0.989 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428031875 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |