NRVA 50; NRVA 40, Þjöppunarfjöður
020-2327
Notað fyrir vöru: NRVA 50; NRVA 40, Heiti gerðar: Þjöppunarfjöður
020-2327
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Þjöppunarfjöður |
| Heiti vöru | Spring |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kæliefni | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | Pressure spring 0.30 bar NRVA 40/50 |
| Notað fyrir vöru | NRVA 40NRVA 50 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | 0.3 bar |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 16 pc |
| Vöruhópur | Check valve spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.03 Kilogram |
| Net weight | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.211 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422028680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |