T 2; TE 2, Flareró
011L1235
Notað fyrir vöru: T 2; TE 2, Heiti gerðar: Flareró
011L1235
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
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Flareró |
| Heiti vöru | Flare nut |
| Material Description | Flare Nut I/10 |
| Notað fyrir vöru | T 2TE 2 |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð tengingar | NS 4- 6M |
| Stærð tengingar [mm] | 10 mm |
| Stærð tengingar [to] | 3/8 in |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Vöruhópur | TXV spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
| Yfirborðshúðun | Ni |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.037 Kilogram |
| Net weight | 0.037 Kilogram |
| Volume | 0.012 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422000723 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |